Przewód silnikowy chainflex® CF330.D

CF330.60.01.D product image
igus-icon-lupe
1. Pressure-extruded, halogen-free TPE mixture
2. Mechanically high-quality TPE mixture
3. Braided conductor in an especially bend-resistant version made of bare copper wires
igus-icon-lupe
1. Pressure-extruded, halogen-free TPE mixture 2. Mechanically high-quality TPE mixture 3. Braided conductor in especially flexurally strong version made of bare copper wires
igus-icon-lupe
play iconCF330.60.01.D video
igus-icon-lupe
1 od 4
Przewód silnikowy chainflex® CF330.D
1. Pressure-extruded, halogen-free TPE mixture
2. Mechanically high-quality TPE mixture
3. Braided conductor in an especially bend-resistant version made of bare copper wires
1. Pressure-extruded, halogen-free TPE mixture 2. Mechanically high-quality TPE mixture 3. Braided conductor in especially flexurally strong version made of bare copper wires
Przewód silnikowy chainflex® CF330.D
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Do najbardziej wymagających zastosowań
  • Płaszcz zewnętrzny: TPE
  • Odporność na działanie hydrolizy i drobnoustrojów
  • Nie zawierające halogenu
  • Bez silikonu
  • Odporność na promieniowanie UV: Wysoka
  • Olejoodporne zgodnie z normą DIN EN 60811-40, odporne na oleje organiczne zgodnie z VDMA 24568 z Plantocut 8 S-MB firmy DEA
  • Nie zawierają PVC
  • Klasa chainflex®: 7.6.4.2
igus-icon-lieferzeitCF330.60.01.D
1x6,0

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa