- Do zastosowań w prowadniku kablowym
- Płaszcz zewnętrzny z PVC
- Współczynnik gięcia 12,5xd
- Ekran ogólny
- Odporne na olej i trudnopalne
- Gwarantowane 10 milionów podwójnych cykli
Zmień język :
Typowe obszary zastosowania
| Podwójne cykle* | 5 mln | 7,5 miliona | 10 milionów |
|---|---|---|---|
| Temperatura, | R min. | R min. | R min. |
| od/do [°C] | [Współczynnik x d] | [Współczynnik x d] | [Współczynnik x d] |
| +5 / +15 | 15 | 16 | 17 |
| +15 / +60 | 12,5 | 13,5 | 14,5 |
| +60 / +70 | 15 | 16 | 17 |
* Możliwa jest wyższa liczba podwójnych cykli — prosimy skorzystać z funkcji obliczania żywotności na tej stronie.
Dane techniczne przewodów BUS'owych
Przewody BUS'owe chainflex® zostały opracowane i przetestowane pod kątem ciągłej pracy w e-prowadnikach. W zależności od użytego materiału płaszcza zewnętrznego oraz zasady konstrukcji, przewody BUS'owe zaprojektowane są do różnych zastosowań mechanicznych i mają różne odporności na media. Przewody zostały zaprojektowane pod kątem elektrycznym tak, aby, z jednej strony, wymagania specyfikacji magistrali były spełnione, a z drugiej, aby zapewniały wysoki stopień niezawodności EMC. Dodatkowo zapewniają, że wartości elektryczne pozostaną stabilne przez długi czas pomimo ciągłego ruchu. Ogólna jakość transmisji w całym systemie BUS'owym nie zależy jednak wyłącznie od zastosowanego przewodu. Wymaga raczej precyzyjnej koordynacji wszystkich komponentów (podzespołów elektronicznych,
technologii połączenia i przewodu), jak również upewnienie się, aby maksymalne długości transmisji danych, zależne od odpowiedniego systemu, były zgodne z wymaganymi prędkościami transmisji danych. Przewód nie jest więc jedynym elementem odpowiedzialnym za niezawodną transmisję sygnałów.
Firma igus® radzi, aby przy projektowaniu systemu szynoprzewodów uwzględnić wszystkie te czynniki i dzięki rozbudowanym testom, pomóc w zapewnieniu niezawodności procesu od samego początku.