Stopień wyjściowy silnika krokowego drylin® D7 (NEMA11/17) z cyklem/kierunkiem

D7-1 product image
igus-icon-lupe
D7-1 technical drawing
igus-icon-lupe
1 od 2
D7-1 product image
D7-1 technical drawing
  • Możliwość sterowania silnikami krokowymi o prądzie ciągłym do 2,7 A przy napięciu zasilania do 48 V
  • Natychmiastowa gotowość do użycia
  • Łatwa kontrola
  • Dokładne pozycjonowanie
igus-icon-lieferzeitD7-1
1–60 obr./min
Pulse & Jog Mode
InfoInfoigus-icon-infoMogą Państwo bezpłatnie pobrać przykładowy asortyment produktów HERE.

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Kamil Niemyjski
Kamil Niemyjski

igus-icon-phone+48 22 316 36 33

Konsultacje i dostawa

Osobista
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online
Usługa czatu
Poniedziałek - czwartek: 8:00 - 16:30
Piątek: 8:00 - 16:30
Usługa WhatsApp
Od poniedziałku do piątku: od 8:00 do 16:00