Sterownik silnika krokowego drylin® D8-(X) (NEMA 23/24)

D8-1 product image
igus-icon-lupe
D8-1 technical drawing
igus-icon-lupe
1 od 2
D8-1 product image
D8-1 technical drawing
  • Odpowiednie dla wymiarów kołnierza silnika 56–60 mm (NEMA 23–24)
  • Do 5,5 A prądu szczytowego
  • Sterowanie 5–24 V i napięcie obciążeniowe 24–48 V
  • Tryb pracy 1: zegar/kierunek
  • Tryb pracy 2: D7 i D7-1: tryb Jog; D7-2 i D7-3: tryb pętli
  • Cicha praca i samoregulacja
igus-icon-lieferzeitD8-1
1–60 obr./min
Pulse & Jog Mode
InfoInfoigus-icon-infoMogą Państwo bezpłatnie pobrać przykładowy asortyment produktów HERE.

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa