- Możliwość sterowania silnikami krokowymi o prądzie ciągłym do 7 A przy napięciu zasilania do 48 V
- Gotowe do natychmiastowego użycia
- Prosta obsługa
- Precyzyjne pozycjonowanie
Zmień język :
Sterowanie silnikiem dryve — Podłącz, wybierz, steruj...
Dokładne pozycjonowanie, niekończące się ruchy, ciągłe ruchy od jednego końca do drugiego — prosto zdefiniowane za pomocą nowego kontrolera dla systemów liniowych drylin® firmy igus®.
Gotowe do natychmiastowego użycia
Sterowanie silnikiem dryve można dostosować do swoich potrzeb za pomocą zaledwie kilku ustawień przełącznika DIP.
Tak więc wszystkie niezbędne ustawienia można wykonać w ciągu jednej minuty.
Precyzyjne pozycjonowanie — Tryb impulsowy
Tryb impulsowy może być wykorzystywany do wykonania precyzyjnego pozycjonowania. Dzięki temu każdy krok silnika można podzielić na kolejne 128 ruchów częściowych.
Sterownik wyższego poziomu przejmuje funkcję planowania ścieżki i wyjściowej częstotliwości impulsów.
Proste sterowanie ruchem — tryb JOG lub LOOP(pętli)
Jeśli ruchy o określonej prędkości mają być wykonywane za pomocą "naciśnięcia przycisku", można to zrealizować za pomocą trybu JOG.
Jeśli natomiast pomiędzy dwoma pozycjami końcowymi ma być wykonywany ruch ciągły z określoną prędkością, to można do tego celu wykorzystać tryb pętli.
Potężna technologia
Napięcie zasilania, wynoszące do 48 V, zapewnia wysokie prędkości obrotowe silnika. Prąd znamionowy 7 A, który jest dopasowany do silnika, oraz prąd szczytowy 9,8 A zapewniają silne i dynamiczne ruchy.

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem