Siłownik liniowy drylin® E, skrętka ze złączem JST, NEMA 11

DLE-LA-0001 product image
igus-icon-lupe
DLE-LA-0001 product image
igus-icon-lupe
DLE-LA-0001 technical drawing
igus-icon-lupe
DLE-LA-0001 technical drawing
igus-icon-lupe
play iconDLE-LA-0001 video
igus-icon-lupe
1 od 5
Siłownik liniowy drylin® E, skrętka ze złączem JST, NEMA 11
Siłownik liniowy drylin® E, skrętka ze złączem JST, NEMA 11
Siłownik liniowy drylin® E, skrętka ze złączem JST, NEMA 11
Siłownik liniowy drylin® E, skrętka ze złączem JST, NEMA 11
Siłownik liniowy drylin® E, skrętka ze złączem JST, NEMA 11
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Rozmiar montażowy silnika: NEMA11/rozmiar kołnierza 28 mm
  • Klasa ochrony: IP40
  • Moment trzymający: 0,12 Nm
  • Prąd nominalny: 1,00 A
  • Posuw liniowy/1,8° krok: 0,0254 mm
  • Siła: 50 N
  • Podłączenie silnika: skrętka ze złączem JST
  • Wydajny gwint wielozwojny dryspin®: DST 6,35x5,08
  • Bezsmarowa nakrętka śruby pociągowej dryspin®: 15 mm
igus-icon-lieferzeitDLE-LA-0001

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa