Siłownik liniowy drylin® E, skrętka ze złączem JST i enkoderem, NEMA 17

DLE-LA-0004 product image
igus-icon-lupe
DLE-LA-0004 product image
igus-icon-lupe
DLE-LA-0004 technical drawing
igus-icon-lupe
DLE-LA-0004 technical drawing
igus-icon-lupe
play iconDLE-LA-0004 video
igus-icon-lupe
1 od 5
Siłownik liniowy drylin® E, skrętka ze złączem JST i enkoderem, NEMA 17
Siłownik liniowy drylin® E, skrętka ze złączem JST i enkoderem, NEMA 17
Siłownik liniowy drylin® E, skrętka ze złączem JST i enkoderem, NEMA 17
Siłownik liniowy drylin® E, skrętka ze złączem JST i enkoderem, NEMA 17
Siłownik liniowy drylin® E, skrętka ze złączem JST i enkoderem, NEMA 17
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Rozmiar montażowy Silnik: NEMA 11/Wymiar kołnierza 42 mm
  • Klasa ochrony: IP40
  • Moment trzymający: 0,50 Nm
  • Prąd znamionowy: 1,80 A
  • Posuw liniowy/1,8° krok: 0,075 mm
  • Siła: 100 N
  • Podłączenie silnika: skrętka ze złączem JST, enkoder ze złączem JST
  • Wydajny gwint wielozwojny dryspin®: DST 8x15
  • Bezsmarowa nakrętka śruby pociągowej dryspin®: 20 mm
igus-icon-lieferzeitDLE-LA-0004

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa