Siłownik liniowy drylin® E, skrętka ze złączem JST, NEMA 23

DLE-LA-0005 product image
igus-icon-lupe
DLE-LA-0005 product image
igus-icon-lupe
DLE-LA-0005 technical drawing
igus-icon-lupe
DLE-LA-0005 technical drawing
igus-icon-lupe
play iconDLE-LA-0005 video
igus-icon-lupe
1 od 5
Siłownik liniowy drylin® E, skrętka ze złączem JST, NEMA 23
Siłownik liniowy drylin® E, skrętka ze złączem JST, NEMA 23
Siłownik liniowy drylin® E, skrętka ze złączem JST, NEMA 23
Siłownik liniowy drylin® E, skrętka ze złączem JST, NEMA 23
Siłownik liniowy drylin® E, skrętka ze złączem JST, NEMA 23
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Rozmiar montażowy silnika: NEMA23/wymiar kołnierza 56 mm
  • Klasa ochrony: IP40
  • Moment trzymający: 2,0 Nm
  • Prąd nominalny: 4,20A
  • Posuw liniowy/1,8° krok: 0,06 mm
  • Siła: 500 N
  • Podłączenie silnika: skrętka ze złączem JST
  • Wydajny gwint wielozwojny dryspin®: DST 10x12
  • Bezsmarowa nakrętka śruby pociągowej dryspin®: 25 mm
igus-icon-lieferzeitDLE-LA-0005

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa