iglidur® IC-02, stainless steel mesh with coating

Nowość
IC-02-WM-100-300-200-0.22 product image
igus-icon-lupe
  • High wear resistance and durability
  • Good mechanical properties
  • 480 h salt spray test according to DIN EN ISO 9227
igus-icon-lieferzeitIC-02-WM-100-300-200-0.22
225

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Michał Obrębski
Michał Obrębski

igus-icon-phone+48 22 316 36 33

Konsultacje i dostawa

Osobista
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online
Usługa czatu
Poniedziałek - czwartek: 8:00 - 16:30
Piątek: 8:00 - 16:30
Usługa WhatsApp
Od poniedziałku do piątku: od 8:00 do 16:00