Obudowa złącza Han 10B (pin) na obudowie złącza Han 10B (gniazdo), podwójna dźwignia blokująca, kątowa na obu końcach, PUR 10xd

MAT90489407 product image
igus-icon-lupe
  • Zastosowanie: do zastosowań skrętnych
  • Płaszcz zewnętrzny: PUR
  • Odporne na chłodziwo
  • Odporne na nacięcia
  • Odporność na działanie hydrolizy i drobnoustrojów
  • Nie podtrzymujące palenia
  • Nie zawierające halogenu
  • Bez silikonu
  • Odporność na UV
  • Nie zawierają PVC
  • Odporność na olej: olejoodporne (na podstawie DIN EN 50363-10-2)
  • Klasa chainflex®: 6.1.3.3
igus-icon-lieferzeitMAT90489407
InfoInfoigus-icon-infoigus® Sp. z o.o. określa długość przewodu jako całkowitą długość wraz ze złączami lub otwartymi wiązkami kablowymi.

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa