Obudowa złącza Han 16B (pin) na obudowie złącza Han 16B (gniazdo), pojedyncza dźwignia blokująca, prosta na obu końcach, PUR 10 x d

MAT90489415 product image
igus-icon-lupe
  • Zastosowanie: do zastosowań skrętnych
  • Płaszcz zewnętrzny: PUR
  • Odporne na chłodziwo
  • Odporne na nacięcia
  • Odporność na działanie hydrolizy i drobnoustrojów
  • Nie podtrzymujące palenia
  • Nie zawierające halogenu
  • Bez silikonu
  • Odporność na UV
  • Nie zawierają PVC
  • Odporność na olej: olejoodporne (na podstawie DIN EN 50363-10-2)
  • Klasa chainflex®: 6.1.3.3
igus-icon-lieferzeitMAT90489415
InfoInfoigus-icon-infoigus® Sp. z o.o. określa długość przewodu jako całkowitą długość wraz ze złączami lub otwartymi wiązkami kablowymi.

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa