Przewód wentylatora readycable® według normy Lenze EYL002VxxxxL01J01, przewód łączący, TPE 5 x d

MAT9120044 product image
igus-icon-lupe
1. Pressure-extruded, gusset-filling, halogen-free TPE mixture 2. Mechanically high-quality TPE mixture 3. Stranded conductor in especially bend-resistant version consisting of bare copper wires 4. High tensile strength centre element
igus-icon-lupe
1 od 2
MAT9120044 product image
1. Pressure-extruded, gusset-filling, halogen-free TPE mixture 2. Mechanically high-quality TPE mixture 3. Stranded conductor in especially bend-resistant version consisting of bare copper wires 4. High tensile strength centre element
  • Do najbardziej wymagających zastosowań
  • Płaszcz zewnętrzny z TPE
  • Odporne na chłodziwo
  • Elastyczność w niskich temperaturach
  • Odporność na działanie hydrolizy i drobnoustrojów
  • Nie zawierające halogenu
  • Bez silikonu
  • Odporność na UV
  • Nie zawierają PVC
  • Odporne na oleje (w oparciu o DIN EN 60811-404), odporne na oleje biologiczne (w oparciu o VDMA 24568 z Plantocut 8 S-MB przetestowane przez DEA)
  • CFRIP®
  • Gwarancja do 4 lat
igus-icon-lieferzeit-dotMAT9120044
InfoInfoigus-icon-infoigus® Sp. z o.o. określa długość przewodu jako całkowitą długość wraz ze złączami lub otwartymi wiązkami kablowymi.

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa