Przewód wentylatora readycable® według normy Lenze EYL002VxxxxL02J02, przewód łączący, TPE 5 x d

MAT9120045 product image
igus-icon-lupe
1. Wytłaczana pod ciśnieniem, wypełniająca przestrzeń międzyżyłową, bezhalogenowa mieszanka TPE 2. Mieszanka TPE o wysokiej jakości mechanicznej 3. Przewodnik ze skrętki w wersji o szczególnej odporności na zginanie, składający się z nieizolowanych drutów miedzianych 4. Element centralny o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie
igus-icon-lupe
1 od 2
MAT9120045 product image
1. Wytłaczana pod ciśnieniem, wypełniająca przestrzeń międzyżyłową, bezhalogenowa mieszanka TPE 2. Mieszanka TPE o wysokiej jakości mechanicznej 3. Przewodnik ze skrętki w wersji o szczególnej odporności na zginanie, składający się z nieizolowanych drutów miedzianych 4. Element centralny o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie
  • Do najbardziej wymagających zastosowań
  • Płaszcz zewnętrzny z TPE
  • Odporne na chłodziwo
  • Elastyczność w niskich temperaturach
  • Odporność na działanie hydrolizy i drobnoustrojów
  • Nie zawierające halogenu
  • Bez silikonu
  • Odporność na UV
  • Nie zawierają PVC
  • Odporne na oleje (w oparciu o DIN EN 60811-404), odporne na oleje biologiczne (w oparciu o VDMA 24568 z Plantocut 8 S-MB przetestowane przez DEA)
  • CFRIP®
  • Gwarancja do 4 lat
igus-icon-lieferzeitMAT9120045
InfoInfoigus-icon-infoigus® Sp. z o.o. określa długość przewodu jako całkowitą długość wraz ze złączami lub otwartymi wiązkami kablowymi.

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa