Przewód dekodera readycable® według normy Lenze EYD0017AxxxxW03S01, przewód połączeniowy, TPE 7,5 x d

MAT9120102 product image
igus-icon-lupe
  • Do najbardziej wymagających zastosowań
  • Płaszcz zewnętrzny z TPE
  • Odporne na oleje (w oparciu o DIN EN 60811-404), odporne na oleje biologiczne (w oparciu o VDMA 24568 z Plantocut 8 S-MB przetestowane przez DEA)
  • Nie zawierające halogenu
  • Bez silikonu
  • Odporność na działanie hydrolizy i drobnoustrojów
  • Nie zawierają PVC
  • CFRIP®
  • Gwarancja do 4 lat
igus-icon-lieferzeit-dotMAT9120102
InfoInfoigus-icon-infoigus® Sp. z o.o. określa długość przewodu jako całkowitą długość wraz ze złączami lub otwartymi wiązkami kablowymi.

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa