Przewód wentylatora readycable® według normy Lenze EYL002VxxxxA00J02, przedłużacz, PVC 6,8 x d

MAT9130043 product image
igus-icon-lupe
1. Wytłaczana pod ciśnieniem, z wypełnieniem międzyżyłowym, odporna na oleje mieszanka PVC 2. Mieszanka TPE lub PVC o wysokiej jakości mechanicznej 3. Przewodnik ze skrętki wykonany z nieizolowanych drutów miedzianych 4. Element centralny o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie
igus-icon-lupe
1 od 2
MAT9130043 product image
1. Wytłaczana pod ciśnieniem, z wypełnieniem międzyżyłowym, odporna na oleje mieszanka PVC 2. Mieszanka TPE lub PVC o wysokiej jakości mechanicznej 3. Przewodnik ze skrętki wykonany z nieizolowanych drutów miedzianych 4. Element centralny o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie
  • Do ciężkich zastosowań
  • Płaszcz zewnętrzny z PVC
  • Nie podtrzymujące palenia
  • Bez silikonu
  • Odporność na UV
  • Odporne na oleje (zgodnie z normą DIN EN 50363-4-1)
  • CFRIP®
  • Gwarancja do 4 lat
igus-icon-lieferzeit-dotMAT9130043
InfoInfoigus-icon-infoigus® Sp. z o.o. określa długość przewodu jako całkowitą długość wraz ze złączami lub otwartymi wiązkami kablowymi.

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa