Przewód wentylatora readycable® odpowiedni dla Lenze EYL002VxxxxL01J01, przewód łączący PVC 6,8xd

MAT9130044 product image
igus-icon-lupe
1. Wytłaczana pod ciśnieniem, z wypełnieniem międzyżyłowym, odporna na oleje mieszanka PVC 2. Mieszanka TPE lub PVC o wysokiej jakości mechanicznej 3. Przewodnik ze skrętki wykonany z nieizolowanych drutów miedzianych 4. Element centralny o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie
igus-icon-lupe
1 od 2
MAT9130044 product image
1. Wytłaczana pod ciśnieniem, z wypełnieniem międzyżyłowym, odporna na oleje mieszanka PVC 2. Mieszanka TPE lub PVC o wysokiej jakości mechanicznej 3. Przewodnik ze skrętki wykonany z nieizolowanych drutów miedzianych 4. Element centralny o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie
  • Do ciężkich zastosowań
  • Płaszcz zewnętrzny z PVC
  • Nie podtrzymujące palenia
  • Bez silikonu
  • Odporność na UV
  • Odporne na oleje (zgodnie z DIN EN 50363-4-1)
  • CFRIP®
  • Gwarancja do 4 lat
igus-icon-lieferzeit-dotMAT9130044
InfoInfoigus-icon-infoigus® Sp. z o.o. określa długość przewodu jako całkowitą długość wraz ze złączami lub otwartymi wiązkami kablowymi.

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa