Serwoprzewód readycable® według normy Baumüller 326581 (20 m), przewód podstawowy 21 A, PVC 7,5 x d

MAT9295044 product image
igus-icon-lupe
  • Do bardzo wymagających zastosowań
  • Płaszcz zewnętrzny: PVC
  • Olejoodporny zgodnie z DIN EN 50363-4-1
  • Bez silikonu
  • Nie podtrzymujące palenia
  • Ekran ogólny
  • CFRIP®
  • Klasa chainflex®: 5.5.2.1
igus-icon-lieferzeit-dotMAT9295044
InfoInfoigus-icon-infoigus® Sp. z o.o. określa długość przewodu jako całkowitą długość wraz ze złączami lub otwartymi wiązkami kablowymi.

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa