Serwoprzewód readycable® według normy Baumüller 326602 (10 m), przewód podstawowy 36 A, PUR 7,5 x d

MAT9296072 product image
igus-icon-lupe
  • Do najbardziej wymagających zastosowań
  • Płaszcz zewnętrzny: PUR
  • Olejoodporne zgodnie z DIN EN 50363-10-2
  • Nie zawierające halogenu
  • Bez silikonu
  • Nie podtrzymujące palenia
  • Offshore
  • Odporne na chłodziwo
  • Odporność na działanie hydrolizy i drobnoustrojów
  • Brak odporności na oleje
  • Ekran ogólny
  • Nie zawierają PVC
  • CFRIP®
  • Klasa chainflex®: 6.5.3.1
igus-icon-lieferzeit-dotMAT9296072
InfoInfoigus-icon-infoigus® Sp. z o.o. określa długość przewodu jako całkowitą długość wraz ze złączami lub otwartymi wiązkami kablowymi.

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa