Przewód wentylatora readycable® według normy Lenze EYL002VxxxxA00J02, przedłużacz, iguPUR 12,5 x d

MAT9511110 product image
igus-icon-lupe
1. Pressure-extruded iguPUR mixture 2. Mechanically high-quality PVC mixture 3. Stranded wire made of bare copper wires 4. Plastic yarn
igus-icon-lupe
1 od 2
MAT9511110 product image
1. Pressure-extruded iguPUR mixture 2. Mechanically high-quality PVC mixture 3. Stranded wire made of bare copper wires 4. Plastic yarn
  • Do zastosowań wiążących się ze zginaniem
  • Płaszcz zewnętrzny z iguPUR
  • Nie podtrzymujące palenia
  • Bez silikonu
  • Odporność na UV
  • Olejoodporne (zgodnie z DIN EN 50363-10-2)
  • Gwarancja do 4 lat
igus-icon-lieferzeitMAT9511110
InfoInfoigus-icon-infoigus® Sp. z o.o. określa długość przewodu jako całkowitą długość wraz ze złączami lub otwartymi wiązkami kablowymi.

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa