Przewód BUS'owy readycable® odpowiedni dla B&R iX20CA3E61.xxxx, przewód podstawowy PVC 12,5 x d

MAT9630100 product image
igus-icon-lupe
1. Outer jacket: pressure-extruded, oil-resistant PVC mixture 2. Overall banding: plastic fleece 3. Overall shield: flexible braiding made of tinned copper wires 4. Banding: plastic foil 5. Element shield: flexible braiding made of tinned copper wires 6. Shield film: aluminium-coated plastic foil 7. Core insulation: mechanically high-quality TPE mixture (according to the bus specification) 8. Conductor: fine-wire strand in highly flexible design made of tinned copper wires
igus-icon-lupe
MAT9630100 product image
igus-icon-lupe
1 od 3
MAT9630100 product image
1. Outer jacket: pressure-extruded, oil-resistant PVC mixture 2. Overall banding: plastic fleece 3. Overall shield: flexible braiding made of tinned copper wires 4. Banding: plastic foil 5. Element shield: flexible braiding made of tinned copper wires 6. Shield film: aluminium-coated plastic foil 7. Core insulation: mechanically high-quality TPE mixture (according to the bus specification) 8. Conductor: fine-wire strand in highly flexible design made of tinned copper wires
MAT9630100 product image
  • Wymagania: Do zastosowań o średnim obciążeniu
  • Płaszcz zewnętrzny: PVC
  • Ekran ogólny
  • Olejoodporność: Olejoodporność zgodnie z DIN EN 50363-4-1
  • Nie podtrzymujące palenia
  • Odporność na UV
  • Klasa chainflex®: 4.3.2.1
igus-icon-lieferzeit-dotMAT9630100
InfoInfoigus-icon-infoigus® Sp. z o.o. określa długość przewodu jako całkowitą długość wraz ze złączami lub otwartymi wiązkami kablowymi.

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Karol Lenkiewicz
Karol Lenkiewicz

igus-icon-phone+48 728 350 275