Przewód enkodera readycable® odpowiedni dla Baumer Thalheim 10126594, przewód podstawowy PVC 10xd

MAT9743601 product image
igus-icon-lupe
1. Odporna na działanie oleju mieszanka na bazie PVC 2. Pleciony ekran miedziany o wysokiej wytrzymałości na zginanie 3. Owinięcie folią wokół warstwy zewnętrznej 4. Specjalnie dopasowana mieszanka TPE na ekranowaniu wokół par 5. Ekran z ocynowanej miedzi o wysokiej wytrzymałości na zginanie 6. Element centralny o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie 7. Specjalny przewodnik składający się z bardzo cienkich drutów
igus-icon-lupe
1 od 2
MAT9743601 product image
1. Odporna na działanie oleju mieszanka na bazie PVC 2. Pleciony ekran miedziany o wysokiej wytrzymałości na zginanie 3. Owinięcie folią wokół warstwy zewnętrznej 4. Specjalnie dopasowana mieszanka TPE na ekranowaniu wokół par 5. Ekran z ocynowanej miedzi o wysokiej wytrzymałości na zginanie 6. Element centralny o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie 7. Specjalny przewodnik składający się z bardzo cienkich drutów
  • Do zastosowań ze średnimi obciążeniami
  • Płaszcz zewnętrzny z PVC
  • Odporne na oleje (zgodnie z DIN EN 50363-4-1)
  • Bez silikonu
  • Nie podtrzymujące palenia
  • Gwarancja do 4 lat
igus-icon-lieferzeit-dotMAT9743601

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa