Przewód zasilający readycable® według normy Siemens 6FX_002-2DB10, przewód podstawowy, PUR 10 x d

MAT9821501 product image
igus-icon-lupe
1. Outer jacket: pressure extruded PUR mixture<br />2. Overall shield: extremely flexible braiding made of tinned copper wires.<br />3. Inner jacket: pressure-extruded, gusset-filling PUR mixture<br />4. Element shield: extremely flexible braiding made of tinned copper wires.<br />5. Banding: plastic foil<br />6. Core insulation: mechanically high-quality TPE mixture<br />7. Conductor: extra-fine special conductor made of bare copper wires that is particularly resistant to bending<br />8. Strain relief: high tensile strength centre element
igus-icon-lupe
MAT9821501 product image
igus-icon-lupe
1 od 3
MAT9821501 product image
1. Outer jacket: pressure extruded PUR mixture<br />2. Overall shield: extremely flexible braiding made of tinned copper wires.<br />3. Inner jacket: pressure-extruded, gusset-filling PUR mixture<br />4. Element shield: extremely flexible braiding made of tinned copper wires.<br />5. Banding: plastic foil<br />6. Core insulation: mechanically high-quality TPE mixture<br />7. Conductor: extra-fine special conductor made of bare copper wires that is particularly resistant to bending<br />8. Strain relief: high tensile strength centre element
MAT9821501 product image
  • Wymagania: Do szczególnie ciężkich zastosowań
  • Płaszcz zewnętrzny: PUR
  • Ekran ogólny
  • Olejoodporność: Olejoodporne zgodnie z DIN EN 50363-10-2 Odporne na chłodziwo Odporne na nacięcia Odporne na hydrolizę i drobnoustroje
  • Nie podtrzymujące palenia
  • Nie zawierające halogenu
  • Bez silikonu
  • Nie zawierają PVC
  • Odporność na UV
  • Klasa chainflex®:6.5.3.1
igus-icon-lieferzeit-dotMAT9821501
InfoInfoigus-icon-infoigus® Sp. z o.o. określa długość przewodu jako całkowitą długość wraz ze złączami lub otwartymi wiązkami kablowymi.

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Karol Lenkiewicz
Karol Lenkiewicz

igus-icon-phone+48 728 350 275