igus-icon-lupe
- Obciążenie: do najbardziej wymagających zastosowań
- Płaszcz zewnętrzny: TPE
- Ekran ogólny
- Odporność na działanie hydrolizy i drobnoustrojów
- Nie zawierające halogenu
- Bez silikonu
- Odporność na promieniowanie UV: Wysoka
- Odporność na olej: olejoodporne (na podstawie normy DIN 60811-404), odporne na bio-oleje (na podstawie VDMA 24568, przetestowane z Plantocut 8 S-MB przez DEA)
- Nie zawierają PVC
- CFRIP®
- Klasa chainflex®: 7.6.4.1
igus-icon-lieferzeit-dotMAT9962104
igus-icon-infoigus® Sp. z o.o. określa długość przewodu jako całkowitą długość wraz ze złączami lub otwartymi wiązkami kablowymi.

 (1).jpg)