Silnik krokowy drylin® E ze złączem i ochroną rozbryzgową, NEMA 23

MOT-AD-S-060-017-056-M-A-AAAK product image
igus-icon-lupe
MOT-AD-S-060-017-056-M-A-AAAK product image
igus-icon-lupe
MOT-AD-S-060-017-056-M-A-AAAK technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AD-S-060-017-056-M-A-AAAK technical drawing
igus-icon-lupe
1 od 4
Silnik krokowy drylin® E ze złączem i ochroną rozbryzgową, NEMA 23
Silnik krokowy drylin® E ze złączem i ochroną rozbryzgową, NEMA 23
Silnik krokowy drylin® E ze złączem i ochroną rozbryzgową, NEMA 23
Silnik krokowy drylin® E ze złączem i ochroną rozbryzgową, NEMA 23
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Rozmiar montażowy: NEMA 23 / Wymiar kołnierza 56 mm
  • Stopień ochrony: IP65
  • Moment trzymający: 1,70 Nm
  • Prąd nominalny: 3,00 A
  • Przyłącze silnika: Złącze metryczne M12
  • Uszczelnienie wału zapobiega wnikaniu wody
igus-icon-lieferzeitMOT-AD-S-060-017-056-M-A-AAAK

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Kamil Niemyjski
Kamil Niemyjski

igus-icon-phone+48 22 316 36 33

Konsultacje i dostawa

Osobista
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online
Usługa czatu
Poniedziałek - czwartek: 8:00 - 16:30
Piątek: 8:00 - 16:30
Usługa WhatsApp
Od poniedziałku do piątku: od 8:00 do 16:00