Silnik krokowy drylin® E ze złączem, enkoderem i ochroną rozbryzgową, NEMA 23

MOT-AD-S-060-017-056-M-C-AAAL product image
igus-icon-lupe
MOT-AD-S-060-017-056-M-C-AAAL product image
igus-icon-lupe
MOT-AD-S-060-017-056-M-C-AAAL technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AD-S-060-017-056-M-C-AAAL technical drawing
igus-icon-lupe
play iconMOT-AD-S-060-017-056-M-C-AAAL video
igus-icon-lupe
1 od 5
Silnik krokowy drylin® E ze złączem, enkoderem i ochroną rozbryzgową, NEMA 23
Silnik krokowy drylin® E ze złączem, enkoderem i ochroną rozbryzgową, NEMA 23
Silnik krokowy drylin® E ze złączem, enkoderem i ochroną rozbryzgową, NEMA 23
Silnik krokowy drylin® E ze złączem, enkoderem i ochroną rozbryzgową, NEMA 23
Silnik krokowy drylin® E ze złączem, enkoderem i ochroną rozbryzgową, NEMA 23
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Rozmiar montażowy: NEMA 23 / Wymiar kołnierza 56 mm
  • Stopień ochrony: IP65
  • Moment trzymający: 1,70 Nm
  • Prąd nominalny: 3,00 A
  • Przyłącza silnika: Złącza metryczne M12
  • Uszczelnienie wału zapobiega wnikaniu wody
igus-icon-lieferzeitMOT-AD-S-060-017-056-M-C-AAAL