drylin® E stepper motor, stranded wires with JST connector and double shaft, NEMA 11

Nowość
MOT-AN-S-060-001-028-L-A-AAAB product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-001-028-L-A-AAAB product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-001-028-L-A-AAAB technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-001-028-L-A-AAAB technical drawing
igus-icon-lupe
1 od 4
drylin® E stepper motor, stranded wires with JST connector and double shaft, NEMA 11
drylin® E stepper motor, stranded wires with JST connector and double shaft, NEMA 11
drylin® E stepper motor, stranded wires with JST connector and double shaft, NEMA 11
drylin® E stepper motor, stranded wires with JST connector and double shaft, NEMA 11
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Installation size: NEMA11/flange dimension 28mm
  • Protection class: IP40
  • Holding torque: 0.12Nm
  • Nominal current: 0.6A
  • Motor connection: stranded wires with JST connector
  • Design: Double shaft
igus-icon-lieferzeitMOT-AN-S-060-001-028-L-A-AAAB
Nie masz pewności, czy pasuje?

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa