Silnik krokowy z napędem śrubowym drylin® E, skrętka ze złączem JST i enkoderem, NEMA 11

MOT-AN-S-060-001-028-L-C-AAAC product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-001-028-L-C-AAAC product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-001-028-L-C-AAAC technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-001-028-L-C-AAAC technical drawing
igus-icon-lupe
play iconMOT-AN-S-060-001-028-L-C-AAAC video
igus-icon-lupe
1 od 5
Silnik krokowy z napędem śrubowym drylin® E, skrętka ze złączem JST i enkoderem, NEMA 11
Silnik krokowy z napędem śrubowym drylin® E, skrętka ze złączem JST i enkoderem, NEMA 11
Silnik krokowy z napędem śrubowym drylin® E, skrętka ze złączem JST i enkoderem, NEMA 11
Silnik krokowy z napędem śrubowym drylin® E, skrętka ze złączem JST i enkoderem, NEMA 11
Silnik krokowy z napędem śrubowym drylin® E, skrętka ze złączem JST i enkoderem, NEMA 11
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Rozmiar montażowy: NEMA 11/wymiar kołnierza 28 mm
  • Klasa ochrony: IP40
  • Moment trzymający: 0,12 Nm
  • Prąd nominalny: 1,00 A
  • Podłączenie silnika: skrętka ze złączem JST, enkoder ze złączem JST
igus-icon-lieferzeitMOT-AN-S-060-001-028-L-C-AAAC

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa