Silnik krokowy drylin® E z luźnymi przewodami, NEMA 17

MOT-AN-S-060-005-042-L-A-AAAA product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-005-042-L-A-AAAA product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-005-042-L-A-AAAA technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-005-042-L-A-AAAA technical drawing
igus-icon-lupe
play iconMOT-AN-S-060-005-042-L-A-AAAA video
igus-icon-lupe
1 od 5
Silnik krokowy drylin® E z luźnymi przewodami, NEMA 17
Silnik krokowy drylin® E z luźnymi przewodami, NEMA 17
Silnik krokowy drylin® E z luźnymi przewodami, NEMA 17
Silnik krokowy drylin® E z luźnymi przewodami, NEMA 17
Silnik krokowy drylin® E z luźnymi przewodami, NEMA 17
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Rozmiar montażowy: NEMA 17/wymiar kołnierza 42 mm
  • Klasa ochrony: IP40
  • Moment trzymający: 0,5Nm
  • Prąd znamionowy: 1,80 A
  • Podłączenie silnika: skrętka ze złączem JST
igus-icon-lieferzeitMOT-AN-S-060-005-042-L-A-AAAA

Kamil Niemyjski
Kamil Niemyjski+48 22 316 36 33