Silnik krokowy drylin® E, skrętka ze złączem JST i hamulcem, NEMA 17

MOT-AN-S-060-005-042-L-B-AAAA product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-005-042-L-B-AAAA product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-005-042-L-B-AAAA technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-005-042-L-B-AAAA technical drawing
igus-icon-lupe
play iconMOT-AN-S-060-005-042-L-B-AAAA video
igus-icon-lupe
1 od 5
Silnik krokowy drylin® E, skrętka ze złączem JST i hamulcem, NEMA 17
Silnik krokowy drylin® E, skrętka ze złączem JST i hamulcem, NEMA 17
Silnik krokowy drylin® E, skrętka ze złączem JST i hamulcem, NEMA 17
Silnik krokowy drylin® E, skrętka ze złączem JST i hamulcem, NEMA 17
Silnik krokowy drylin® E, skrętka ze złączem JST i hamulcem, NEMA 17
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Rozmiar montażowy: NEMA 17/wymiar kołnierza 42 mm
  • Klasa ochrony: IP40
  • Moment trzymający: 0,50 Nm
  • Prąd znamionowy: 1,80 A
  • Przyłącza silnika: Skrętka ze złączem JST, hamulec ze skrętką
  • Napięcie hamowania: 24V
  • Wbudowany hamulec dla obciążeń pionowych
igus-icon-lieferzeitMOT-AN-S-060-005-042-L-B-AAAA

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa