Silnik krokowy z napędem śrubowym drylin® E, skrętka ze złączem JST i enkoderem, NEMA 17

MOT-AN-S-060-005-042-L-C-AAAC product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-005-042-L-C-AAAC product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-005-042-L-C-AAAC technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-005-042-L-C-AAAC technical drawing
igus-icon-lupe
play iconMOT-AN-S-060-005-042-L-C-AAAC video
igus-icon-lupe
1 od 5
Silnik krokowy z napędem śrubowym drylin® E, skrętka ze złączem JST i enkoderem, NEMA 17
Silnik krokowy z napędem śrubowym drylin® E, skrętka ze złączem JST i enkoderem, NEMA 17
Silnik krokowy z napędem śrubowym drylin® E, skrętka ze złączem JST i enkoderem, NEMA 17
Silnik krokowy z napędem śrubowym drylin® E, skrętka ze złączem JST i enkoderem, NEMA 17
Silnik krokowy z napędem śrubowym drylin® E, skrętka ze złączem JST i enkoderem, NEMA 17
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Rozmiar montażowy: NEMA 17/wymiar kołnierza 42 mm
  • Klasa ochrony: IP40
  • Moment trzymający: 0,50 Nm
  • Prąd nominalny: 1,80 A
  • Podłączenie silnika: skrętka ze złączem JST, enkoder ze złączem JST
igus-icon-lieferzeitMOT-AN-S-060-005-042-L-C-AAAC

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa