Silnik krokowy z enkoderem drylin® E, NEMA 17

Standard
MOT-AN-S-060-005-042-M-A-AAAA product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-005-042-M-A-AAAA product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-005-042-M-A-AAAA technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-005-042-M-A-AAAA technical drawing
igus-icon-lupe
play iconMOT-AN-S-060-005-042-M-A-AAAA video
igus-icon-lupe
1 od 5
Silnik krokowy z enkoderem drylin® E, NEMA 17
Silnik krokowy z enkoderem drylin® E, NEMA 17
Silnik krokowy z enkoderem drylin® E, NEMA 17
Silnik krokowy z enkoderem drylin® E, NEMA 17
Silnik krokowy z enkoderem drylin® E, NEMA 17
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Rozmiar montażowy: NEMA 17/wymiar kołnierza 42 mm
  • Klasa ochrony: obudowa silnika IP65 (uszczelnienie wału IP52)
  • Moment trzymający: 0,50 Nm
  • Prąd znamionowy: 1,80 A
  • Przyłącze silnika: Złącze metryczne M12
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-AN-S-060-005-042-M-A-AAAA

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa