Silnik krokowy drylin® E, skrętka ze złączem JST, wersja krótka, NEMA 23

Standard
MOT-AN-S-060-010-056-L-A-AAAO product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-010-056-L-A-AAAO product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-010-056-L-A-AAAO technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-010-056-L-A-AAAO technical drawing
igus-icon-lupe
1 od 4
Silnik krokowy drylin® E, skrętka ze złączem JST, wersja krótka, NEMA 23
Silnik krokowy drylin® E, skrętka ze złączem JST, wersja krótka, NEMA 23
Silnik krokowy drylin® E, skrętka ze złączem JST, wersja krótka, NEMA 23
Silnik krokowy drylin® E, skrętka ze złączem JST, wersja krótka, NEMA 23
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Rozmiar: NEMA 23 / wymiar kołnierza 56 mm
  • Klasa ochrony: IP40
  • Moment trzymający: 1,00 Nm
  • Prąd znamionowy: 2,80 A
  • Przyłącza silnika: skrętki ze złączem JST
igus-icon-lieferzeitMOT-AN-S-060-010-056-L-A-AAAO

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa