Silnik krokowy drylin® E, skrętka ze złączem JST i enkoderem, wersja krótka, NEMA 24

Standard
MOT-AN-S-060-016-060-L-C-AAAO product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-016-060-L-C-AAAO product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-016-060-L-C-AAAO technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-016-060-L-C-AAAO technical drawing
igus-icon-lupe
1 od 4
Silnik krokowy drylin® E, skrętka ze złączem JST i enkoderem, wersja krótka, NEMA 24
Silnik krokowy drylin® E, skrętka ze złączem JST i enkoderem, wersja krótka, NEMA 24
Silnik krokowy drylin® E, skrętka ze złączem JST i enkoderem, wersja krótka, NEMA 24
Silnik krokowy drylin® E, skrętka ze złączem JST i enkoderem, wersja krótka, NEMA 24
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Rozmiar: NEMA 24 / wymiar kołnierza 60 mm
  • Klasa ochrony: IP40
  • Moment trzymający: 1,70 Nm
  • Prąd znamionowy: 4,30 A
  • Podłączenie silnika: skrętka ze złączem JST, enkoder ze złączem JST
igus-icon-lieferzeitMOT-AN-S-060-016-060-L-C-AAAO

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa