Silnik krokowy drylin® E ze złączem, NEMA 23

Standard
MOT-AN-S-060-020-056-M-A-AAAA product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-020-056-M-A-AAAA product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-020-056-M-A-AAAA technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-020-056-M-A-AAAA technical drawing
igus-icon-lupe
play iconMOT-AN-S-060-020-056-M-A-AAAA video
igus-icon-lupe
1 od 5
Silnik krokowy drylin® E ze złączem, NEMA 23
Silnik krokowy drylin® E ze złączem, NEMA 23
Silnik krokowy drylin® E ze złączem, NEMA 23
Silnik krokowy drylin® E ze złączem, NEMA 23
Silnik krokowy drylin® E ze złączem, NEMA 23
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Rozmiar montażowy: NEMA 23 / Wymiar kołnierza 56 mm
  • Klasa ochrony: obudowa silnika IP65 (uszczelnienie wału IP52)
  • Moment trzymający: 2,0 Nm
  • Prąd nominalny: 4,20A
  • Przyłącze silnika: Złącze metryczne M12
igus-icon-lieferzeitMOT-AN-S-060-020-056-M-A-AAAA

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa