Silnik krokowy drylin® E, skrętka ze złączem JST, NEMA 24

MOT-AN-S-060-035-060-L-A-AAAA product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-035-060-L-A-AAAA product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-035-060-L-A-AAAA technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-035-060-L-A-AAAA technical drawing
igus-icon-lupe
play iconMOT-AN-S-060-035-060-L-A-AAAA video
igus-icon-lupe
1 od 5
Silnik krokowy drylin® E, skrętka ze złączem JST, NEMA 24
Silnik krokowy drylin® E, skrętka ze złączem JST, NEMA 24
Silnik krokowy drylin® E, skrętka ze złączem JST, NEMA 24
Silnik krokowy drylin® E, skrętka ze złączem JST, NEMA 24
Silnik krokowy drylin® E, skrętka ze złączem JST, NEMA 24
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Rozmiar montażowy: NEMA 24/wymiar kołnierza 60 mm
  • Klasa ochrony: obudowa silnika IP65 (uszczelnienie wału IP52)
  • Moment trzymający: 3,50 Nm
  • Prąd nominalny: 4,20A
  • Podłączenie silnika: skrętka ze złączem JST
igus-icon-lieferzeitMOT-AN-S-060-035-060-L-A-AAAA

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa