Silnik krokowy drylin® E, skrętka ze złączem JST i hamulcem, NEMA 24

MOT-AN-S-060-035-060-L-B-AAAA product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-035-060-L-B-AAAA product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-035-060-L-B-AAAA technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-035-060-L-B-AAAA technical drawing
igus-icon-lupe
play iconMOT-AN-S-060-035-060-L-B-AAAA video
igus-icon-lupe
1 od 5
Silnik krokowy drylin® E, skrętka ze złączem JST i hamulcem, NEMA 24
Silnik krokowy drylin® E, skrętka ze złączem JST i hamulcem, NEMA 24
Silnik krokowy drylin® E, skrętka ze złączem JST i hamulcem, NEMA 24
Silnik krokowy drylin® E, skrętka ze złączem JST i hamulcem, NEMA 24
Silnik krokowy drylin® E, skrętka ze złączem JST i hamulcem, NEMA 24
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Rozmiar montażowy: NEMA 24/wymiar kołnierza 60 mm
  • Klasa ochrony: IP40
  • Moment trzymający: 3,5 Nm
  • Prąd znamionowy: 4,2 A
  • Przyłącza silnika: Skrętka ze złączem JST, hamulec ze skrętką
  • Napięcie hamowania: 24V
  • Wbudowany hamulec dla obciążeń pionowych
igus-icon-lieferzeitMOT-AN-S-060-035-060-L-B-AAAA

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa