- Rozmiar montażowy: NEMA 24 /wymiar kołnierza 60 mm
- Klasa ochrony: obudowa silnika IP65 (uszczelnienie wału IP52)
- Moment trzymający: 3,50 Nm
- Prąd nominalny: 4,20A
- Przyłącze silnika: Złącze metryczne M12
Zmień język :
Silnik o średnim rozmiarze montażowym
Silnik krokowy imponuje wysokim momentem obrotowym w średnim zakresie prędkości. Wymiary montażowe są identyczne jak w przypadku NEMA23, co pozwala na wiele zastosowań. Silnik krokowy działa precyzyjnie, jest wytrzymały, ekonomiczny i łatwy do sterowania. Jest on stosowany w niedrogich urządzeniach wolnostojących, a także w maszynach do automatyzacji i regulacji formatu. Silnik jest podłączony za pomocą metrycznego złącza M12(17). Jest ono instalowane bezpośrednio na tylnej części obudowy silnika. Zaletą tego rozwiązania jest to, że obudowa silnika osiąga stopień ochrony IP65.

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem