Silnik krokowy drylin® E ze złączem, enkoderem i hamulcem, NEMA 24

MOT-AN-S-060-035-060-M-D-AAAD product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-035-060-M-D-AAAD product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-035-060-M-D-AAAD technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-035-060-M-D-AAAD technical drawing
igus-icon-lupe
1 od 4
Silnik krokowy drylin® E ze złączem, enkoderem i hamulcem, NEMA 24
Silnik krokowy drylin® E ze złączem, enkoderem i hamulcem, NEMA 24
Silnik krokowy drylin® E ze złączem, enkoderem i hamulcem, NEMA 24
Silnik krokowy drylin® E ze złączem, enkoderem i hamulcem, NEMA 24
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Rozmiar montażowy: NEMA 24/wymiar kołnierza 60 mm
  • Klasa ochrony: obudowa silnika IP65 (uszczelnienie wału IP52)
  • Moment trzymający: 3,50 Nm
  • Prąd znamionowy: 4,20 A
  • Przyłącza silnika: Złącza metryczne M8/M12
  • Napięcie hamowania: 24V
  • Wbudowany hamulec dla obciążeń pionowych
igus-icon-lieferzeitMOT-AN-S-060-035-060-M-D-AAAD

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa