Silnik krokowy drylin® E, skrętka ze złączem JST i enkoderem, wersja krótka, NEMA 34

Standard
MOT-AN-S-060-036-086-L-C-AAAO product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-036-086-L-C-AAAO product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-036-086-L-C-AAAO technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-036-086-L-C-AAAO technical drawing
igus-icon-lupe
1 od 4
Silnik krokowy drylin® E, skrętka ze złączem JST i enkoderem, wersja krótka, NEMA 34
Silnik krokowy drylin® E, skrętka ze złączem JST i enkoderem, wersja krótka, NEMA 34
Silnik krokowy drylin® E, skrętka ze złączem JST i enkoderem, wersja krótka, NEMA 34
Silnik krokowy drylin® E, skrętka ze złączem JST i enkoderem, wersja krótka, NEMA 34
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Rozmiar: NEMA 34 / wymiar kołnierza 86 mm
  • Klasa ochrony: IP40
  • Moment trzymający: 3,60 Nm
  • Prąd znamionowy: 6,40 A
  • Podłączenie silnika: skrętka ze złączem Molex, enkoder ze złączem JST

igus-icon-lieferzeitMOT-AN-S-060-036-086-L-C-AAAO

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa