Silnik krokowy drylin® E, skrętka ze złączem Molex, NEMA 34

MOT-AN-S-060-059-086-L-A-AAAA product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-059-086-L-A-AAAA product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-059-086-L-A-AAAA technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-059-086-L-A-AAAA technical drawing
igus-icon-lupe
1 od 4
Silnik krokowy drylin® E, skrętka ze złączem Molex, NEMA 34
Silnik krokowy drylin® E, skrętka ze złączem Molex, NEMA 34
Silnik krokowy drylin® E, skrętka ze złączem Molex, NEMA 34
Silnik krokowy drylin® E, skrętka ze złączem Molex, NEMA 34
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Rozmiar montażowy: NEMA 34/wymiar kołnierza 86 mm
  • Klasa ochrony: IP40
  • Moment trzymający: 5,90 Nm
  • Prąd nominalny: 6,40 A
  • Przyłącze silnika: skrętka ze złączem Molex
igus-icon-lieferzeitMOT-AN-S-060-059-086-L-A-AAAA

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa