Silnik krokowy drylin® E, skrętka ze złączem Molex i podwójnym wałem, NEMA34

MOT-AN-S-060-059-086-L-A-AAAB product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-059-086-L-A-AAAB product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-059-086-L-A-AAAB technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-059-086-L-A-AAAB technical drawing
igus-icon-lupe
play iconMOT-AN-S-060-059-086-L-A-AAAB video
igus-icon-lupe
1 od 5
Silnik krokowy drylin® E, skrętka ze złączem Molex i podwójnym wałem, NEMA34
Silnik krokowy drylin® E, skrętka ze złączem Molex i podwójnym wałem, NEMA34
Silnik krokowy drylin® E, skrętka ze złączem Molex i podwójnym wałem, NEMA34
Silnik krokowy drylin® E, skrętka ze złączem Molex i podwójnym wałem, NEMA34
Silnik krokowy drylin® E, skrętka ze złączem Molex i podwójnym wałem, NEMA34
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Rozmiar montażowy: NEMA 34/wymiar kołnierza 86 mm
  • Klasa ochrony: IP40
  • Moment trzymający: 5,90 Nm
  • Prąd nominalny: 6,40 A
  • Przyłącze silnika: skrętka ze złączem Molex
  • Konstrukcja: Podwójny wał
igus-icon-lieferzeitMOT-AN-S-060-059-086-L-A-AAAB

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa