Silnik krokowy drylin® E, skrętka ze złączem Molex i hamulcem, NEMA 34

MOT-AN-S-060-059-086-L-B-AAAA product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-059-086-L-B-AAAA product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-059-086-L-B-AAAA technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-059-086-L-B-AAAA technical drawing
igus-icon-lupe
play iconMOT-AN-S-060-059-086-L-B-AAAA video
igus-icon-lupe
1 od 5
Silnik krokowy drylin® E, skrętka ze złączem Molex i hamulcem, NEMA 34
Silnik krokowy drylin® E, skrętka ze złączem Molex i hamulcem, NEMA 34
Silnik krokowy drylin® E, skrętka ze złączem Molex i hamulcem, NEMA 34
Silnik krokowy drylin® E, skrętka ze złączem Molex i hamulcem, NEMA 34
Silnik krokowy drylin® E, skrętka ze złączem Molex i hamulcem, NEMA 34
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Rozmiar montażowy: NEMA 34/wymiar kołnierza 86 mm
  • Klasa ochrony: IP40
  • Moment trzymający: 5,90 Nm
  • Prąd nominalny: 6,40 A
  • Przyłącza silnika: skrętka ze złączem Molex, hamulec ze skrętką
  • Napięcie hamowania: 24V
  • Wbudowany hamulec dla obciążeń pionowych
igus-icon-lieferzeitMOT-AN-S-060-059-086-L-B-AAAA

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa