Silnik krokowy drylin® E, skrętka ze złączem Molex i enkoderem, NEMA 34

MOT-AN-S-060-059-086-L-C-AAAC product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-059-086-L-C-AAAC product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-059-086-L-C-AAAC technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-059-086-L-C-AAAC technical drawing
igus-icon-lupe
play iconMOT-AN-S-060-059-086-L-C-AAAC video
igus-icon-lupe
1 od 5
Silnik krokowy drylin® E, skrętka ze złączem Molex i enkoderem, NEMA 34
Silnik krokowy drylin® E, skrętka ze złączem Molex i enkoderem, NEMA 34
Silnik krokowy drylin® E, skrętka ze złączem Molex i enkoderem, NEMA 34
Silnik krokowy drylin® E, skrętka ze złączem Molex i enkoderem, NEMA 34
Silnik krokowy drylin® E, skrętka ze złączem Molex i enkoderem, NEMA 34
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Rozmiar montażowy: NEMA 34/wymiar kołnierza 86 mm
  • Klasa ochrony: IP40
  • Moment trzymający: 5,90 Nm
  • Prąd nominalny: 6,40 A
  • Podłączenie silnika: skrętka ze złączem Molex, enkoder ze złączem JST
igus-icon-lieferzeitMOT-AN-S-060-059-086-L-C-AAAC

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa