Silnik krokowy drylin® E ze złączem, NEMA 34

Standard
MOT-AN-S-060-059-086-M-A-AAAA product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-059-086-M-A-AAAA product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-059-086-M-A-AAAA technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-059-086-M-A-AAAA technical drawing
igus-icon-lupe
1 od 4
Silnik krokowy drylin® E ze złączem, NEMA 34
Silnik krokowy drylin® E ze złączem, NEMA 34
Silnik krokowy drylin® E ze złączem, NEMA 34
Silnik krokowy drylin® E ze złączem, NEMA 34
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Rozmiar montażowy: NEMA 34 / Wymiar kołnierza 86 mm  
  • Klasa ochrony obudowy silnika: IP65 (uszczelnienie wału IP52) 
  • Moment trzymający: 5,90 Nm 
  • Prąd znamionowy 6,40 A 
  • Podłączenie silnika: złącze metryczne M17 (wahliwe ± 90°) 
igus-icon-lieferzeitMOT-AN-S-060-059-086-M-A-AAAA

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa