Specjalny silnik drylin® E ze skrzynka przyłączeniową, ochrona przed wodą, NEMA 23

MOT-AP-S-060-013-056-K-A-AAAI product image
igus-icon-lupe
MOT-AP-S-060-013-056-K-A-AAAI product image
igus-icon-lupe
MOT-AP-S-060-013-056-K-A-AAAI technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AP-S-060-013-056-K-A-AAAI technical drawing
igus-icon-lupe
1 od 4
Specjalny silnik drylin® E ze skrzynka przyłączeniową, ochrona przed wodą, NEMA 23
Specjalny silnik drylin® E ze skrzynka przyłączeniową, ochrona przed wodą, NEMA 23
Specjalny silnik drylin® E ze skrzynka przyłączeniową, ochrona przed wodą, NEMA 23
Specjalny silnik drylin® E ze skrzynka przyłączeniową, ochrona przed wodą, NEMA 23
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Rozmiar montażowy: NEMA 23 / Wymiar kołnierza 56 mm
  • Klasa ochrony: IP68 (aż do 10 m)
  • Moment trzymający: 1,30 Nm
  • Prąd nominalny: 4,20A
  • Połączenie silnika: skrzynka przyłączeniowa
igus-icon-lieferzeitMOT-AP-S-060-013-056-K-A-AAAI

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa