Prowadnica kabla OCR z klipsami do montażu magnesu

OCR.50.0 product image
igus-icon-lupe
<b>Przykładowa długość OCR | z 12 ogniwami e-prowadnika</b><br><br>1. rozciągnięty OCR, elastyczne układanie:<br>Wysokość wewnętrzna [hi]: 14,5 mm<br>Skok: 25 mm/ogniwo<br>Ogniwa/m: 40m<br>odpowiada 1000 mm<br><br>Drugi  OCR skompresowany, stała wersja układania:<br>Wysokość wewnętrzna [hi]: 14,5mm<br>Skok: 20 mm/ogniwa<br>Ogniwa/m: 50 m<br>odpowiada 1000 mm
igus-icon-lupe
OCR.50.0 product image
igus-icon-lupe
OCR.50.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 od 4
Prowadnica kabla OCR z klipsami do montażu magnesu
<b>Przykładowa długość OCR | z 12 ogniwami e-prowadnika</b><br><br>1. rozciągnięty OCR, elastyczne układanie:<br>Wysokość wewnętrzna [hi]: 14,5 mm<br>Skok: 25 mm/ogniwo<br>Ogniwa/m: 40m<br>odpowiada 1000 mm<br><br>Drugi  OCR skompresowany, stała wersja układania:<br>Wysokość wewnętrzna [hi]: 14,5mm<br>Skok: 20 mm/ogniwa<br>Ogniwa/m: 50 m<br>odpowiada 1000 mm
Prowadnica kabla OCR z klipsami do montażu magnesu
Prowadnica kabla OCR z klipsami do montażu magnesu
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Okrągła prowadnica przewodów
  • Połączenie pośrednie jest możliwe w dowolnym momencie
  • Można je łatwo przypiąć do prowadnika
  • Można je przymocować za pomocą zintegrowanych magnesów, taśmy samoprzylepnej lub śrub
  • Elastyczne dopasowanie
  • Każde ogniwo prowadnika może być wersją elastyczną lub stałą
  • Różne kolory dostępne na zapytanie
  • Zdobywca reddot design award 2018
igus-icon-lieferzeitOCR.50.0
14.5
1