Po prostu ukryj kable: te prowadniki kablowe to umożliwiają

Prowadnik kabli przy biurku z regulacją wysokości prowadzi przewody w dół.

Zalety prowadnika kablowego

  • Wystarczy ręcznie wsunąć przewód do prowadnika kablowego
  • Zwój przewodu można łatwo wydłużyć lub skrócić
  • Przewody można łatwo wymienić
  • Różne opcje mocowania: samoprzylepne, śrubowe lub magnetyczne
  • Poszczególne przewody mogą być wyprowadzane z komór prowadnika kablowego
  • Możliwość elastycznego mocowania w różnych miejscach na biurku
  • zdobywca nagrody reddot design award
Red Dot Design Award 2018, z usuniętym tłem.

Gdzie często stosuje się prowadniki kablowe?

Różne rodzaje prowadników kablowych

Prowadnik kablowy z czarnych plastikowych ogniw i okrągłym złączem na końcu.

Prowadnik OCR

  • Przewód okrągły
  • Możliwość mocowania za pomocą zintegrowanych magnesów, pasków samoprzylepnych lub śrub
  • Oszczędność czasu: konstrukcja "easy" do szybkiego wprowadzania kabli
  • Elastyczny lub blokowany montaż każdego ogniwa prowadnika
  • zwycięzca nagrody reddot design award 2018
Łańcuch prowadzący kable z zielonym przewodem.

Prowadnik kablowy ZF14

  • Mocowanie przykręcane lub klejone
  • Atrakcyjny rodzaj
  • Łatwe zatrzaskiwanie uchwytów montażowych
  • Łatwe wypełnienie nawet po zainstalowaniu z konstrukcją "easy"
  • Certyfikat UL94-V2
Office Chain OCO z logo German Design Award.

Prowadnik kablowy OCO

  • Ponadczasowy design
  • Elastyczny montaż
  • Łatwe przedłużanie lub skracanie
  • Z wbudowanymi magnesami ułatwiającymi mocowanie
  • Dobra siła trzymania ogniw e-prowadnika do 150N
Łańcuch prowadzący kable widziany z boku.

System easy chain

  • Wystarczy wcisnąć przewody
  • ekonomiczne
  • Płynne działanie
  • Wysokie przyspieszenia
Przewód prowadzący e2 mini w szarym widoku z boku.

System E2 mini

  • Łatwy montaż
  • Łatwy demontaż
  • Oszczędność miejsca: niskie wysokości wewnętrzne i promienie gięcia
  • Płynna praca: mały skok zapewnia cichą i płynną pracę
Prowadnik kablowy triflex R w formie zakrzywionej i prostej.

System triflex R

  • Łatwy rodzaj — szybkie i proste wypełnienie
  • Około +/-10° skrętu na ogniwo prowadnika
  • Niezwykle prosty montaż i demontaż dzięki zasadzie podkładki oprawy

Jak zainstalować prowadnik kablowy?

Montaż łańcucha OCR przy biurku z detalami elementów i prowadzenia łańcucha.

Broszura produktów

Dwie broszury meblowe z pomarańczowym projektem igus na białym tle.

Recykling prowadników kablowych

Grafika Chainge z łańcuchem energetycznym, pięcioma zielonymi ikonami procesu i strzałką w prawo.

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Rafał Wach
Rafał Wach

Młodszy Manager Produktu e-prowadniki

+48 735 276 692Wyślij e-mail

Konsultacje i dostawa