Złącze Speedtec, seria 617, wtyki sygnałowe M17

MAT01723493 product image
igus-icon-lupe
MAT01723493 product image
igus-icon-lupe
MAT01723493 product image
igus-icon-lupe
MAT01723493 technical drawing
igus-icon-lupe
MAT01723493 technical drawing
igus-icon-lupe
1 od 5
Złącze Speedtec, seria 617, wtyki sygnałowe M17
Złącze Speedtec, seria 617, wtyki sygnałowe M17
Złącze Speedtec, seria 617, wtyki sygnałowe M17
Złącze Speedtec, seria 617, wtyki sygnałowe M17
Złącze Speedtec, seria 617, wtyki sygnałowe M17
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Materiał: Ciśnieniowo odlewany cynk/mosiądz, niklowany
  • Stopień zabrudzenia: 3
  • Klasa ochrony: IP 66/67 [podłączony]
  • Kategoria przepięcia: III
  • Zakres temperatur: od -20 °C do +130 °C
  • Nakrętka/Śruba: Mosiądz, niklowany
  • Materiał pierścienia zaciskowego: Mosiądz, niklowany
  • Kontakty: Mosiądz, pozłacany
  • Uszczelka: FPM
  • Wkładka izolacyjna: PBT, UL 94/V0
  • Rodzaj styku: Wtyk zaciskowy
  • SpeedTec
igus-icon-lieferzeitMAT01723493
Typ P, 17-pinowy