Złącze Speedtec, seria 617, łącznik sygnałowy M17

MAT01723494 product image
igus-icon-lupe
MAT01723494 product image
igus-icon-lupe
MAT01723494 product image
igus-icon-lupe
MAT01723494 technical drawing
igus-icon-lupe
MAT01723494 technical drawing
igus-icon-lupe
1 od 5
Złącze Speedtec, seria 617, łącznik sygnałowy M17
Złącze Speedtec, seria 617, łącznik sygnałowy M17
Złącze Speedtec, seria 617, łącznik sygnałowy M17
Złącze Speedtec, seria 617, łącznik sygnałowy M17
Złącze Speedtec, seria 617, łącznik sygnałowy M17
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Materiał: Ciśnieniowo odlewany cynk/mosiądz, niklowany
  • Stopień zabrudzenia: 3
  • Klasa ochrony: IP 66/67 [podłączony]
  • Kategoria przepięcia: III
  • Zakres temperatur: od -20 °C do +130 °C
  • Nakrętka/Śruba: Mosiądz, niklowany
  • Materiał pierścienia zaciskowego: Mosiądz, niklowany
  • Kontakty: Mosiądz, pozłacany
  • Uszczelka: FPM
  • Wkładka izolacyjna: PBT, UL 94/V0
  • Rodzaj styku: Wtyk zaciskowy
  • SpeedTec
igus-icon-lieferzeit-dotMAT01723494
Typ E, 17-pinowy