Złącze standardowe, seria S, łącznik zasilający 923

MAT0179670 product image
igus-icon-lupe
MAT0179670 product image
igus-icon-lupe
MAT0179670 technical drawing
igus-icon-lupe
1 od 3
MAT0179670 product image
MAT0179670 product image
MAT0179670 technical drawing
  • Materiał: Ciśnieniowo odlewany cynk/mosiądz, niklowany
  • Stopień zabrudzenia: 3 [2]
  • Klasa ochrony: IP 66/67 [podłączony]
  • Kategoria przepięcia: IV
  • Zakres temperatur: od -20 °C do +130 °C
  • Nakrętka/Śruba: Mosiądz, niklowany
  • Materiał pierścienia zaciskowego: Mosiądz, niklowany
  • Kontakty: Mosiądz, posrebrzany
  • Uszczelka: FPM
  • Wkładka izolacyjna: PA 6.6 modyfikowany, UL 94/V0
  • Rodzaj styku: Tulejka zaciskowa żeńska
igus-icon-lieferzeit-dotMAT0179670
Typ E, 1-pinowy